05000951011
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000951000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000951000/05000951000.prj},{NB=05000951011},{PREVIEW=05000951000.png},{ARTNR=05000951011},{VAR=ohne Gummiauflage},{D1=80},{D2=M8},{L1=34},{H1=8.5},{H2=-},{SW1=14},{T=8},{MAT=Edelstahl 1.4301/1.4305 / NBR Gummiauflage},{GEW=325},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/93.a8.59.05000951000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=978}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 22
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000951000 - Stainless steel adjustable foot with external hexagon and internal thread
Bill of material
05000951011
Article No.
05000951011
05000951011
Variant
ohne Gummiauflage
ohne Gummiauflage
D1
80
80
mm
D2
M8
M8
mm
L1
34
34
mm
H1
8.5
8.5
mm
H2
-
-
mm
SW1
14
14
mm
T
8
8
mm
Material
Edelstahl 1.4301/1.4305 / NBR Gummiauflage
Weight
325
325
g
Drawing
https://www.stoxxparts.com/meleven/93.a8.59.05000951000.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성