05000948044
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000948000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000948000/05000948000.prj},{NB=05000948044},{PREVIEW=05000948000.png},{ARTNR=05000948044},{VAR=ohne Sechskantmutter / mit Gummiauflage},{D1=80},{D2=M24},{L1=200},{H1=8.5},{H2=2},{H3=26},{SW1=17},{SW2=20},{MAT=Edelstahl 1.4301/1.4305 / NBR Gummiauflage},{GEW=932},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/9d.7f.ca.05000948000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=691}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 88
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000948000 - Stainless steel adjustable base with external hexagon at the top and wrench flat at the bottom
Bill of material
05000948044
Article No.
05000948044
05000948044
Variant
ohne Sechskantmutter / mit Gummiauflage
ohne Sechskantmutter / mit Gummiauflage
D1
80
80
mm
D2
M24
M24
mm
L1
200
200
mm
H1
8.5
8.5
mm
H2
2
2
mm
H3
26
26
mm
SW1
17
17
mm
SW2
20
20
mm
Material
Edelstahl 1.4301/1.4305 / NBR Gummiauflage
Weight
932
932
g
Drawing
https://www.stoxxparts.com/meleven/9d.7f.ca.05000948000.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성