05000941042
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000941000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000941000/05000941000.prj},{NB=05000941042},{PREVIEW=05000941000.png},{ARTNR=05000941042},{VAR=mit Kunststoffkappe / ohne Kontermutter},{D1=8},{D2=M20x1.5},{D3=20},{L1=69},{L2=12},{L3=36},{L4=-},{L5=52},{FDA=21},{FDE=57},{MAT=Edelstahl 1.4310/1.4305 / Polyamid (PA)},{GEW=124},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/5a.16.10.05000941000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=41}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 84
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000941000 - Stainless steel ratchet bar
Bill of material
05000941042
Article No.
05000941042
05000941042
Variant
mit Kunststoffkappe / ohne Kontermutter
mit Kunststoffkappe / ohne Kontermutter
Bolt -0.06/-0.08 // Hole H7
8
8
mm
D2
M20x1.5
M20x1.5
mm
D3
20
20
mm
L1
69
69
mm
L2
12
12
mm
+1.5
36
36
mm
L4
-
-
mm
L5
52
52
mm
Spring pressure start
21
21
N
Spring pressure end
57
57
N
Material
Edelstahl 1.4310/1.4305 / Polyamid (PA)
Weight
124
124
g
Drawing
https://www.stoxxparts.com/meleven/5a.16.10.05000941000.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성