05000932004
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000932000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000932000/05000932000.prj},{NB=05000932004},{PREVIEW=05000932000.png},{ARTNR=05000932004},{VAR=Scharnierflügel außenliegend (A)},{L1=72},{L2=485},{L3=40},{L4=400},{L5=36},{L6=-},{D1=6.6},{N1=5},{D2=14},{M1=40.8},{M2=-},{M3=-},{M4=-},{M5=72.5},{M6=150},{S=3.5},{MAT=Aluminium/Stahl verzinkt/Polyamid PA},{GEW=309},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/43.be.78.05000932000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=1057771}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000932000 - Hinge for aluminum profiles / panel elements, three-part
Bill of material
05000932004
Article No.
05000932004
05000932004
Variant
Scharnierflügel außenliegend (A)
Scharnierflügel außenliegend (A)
L1
72
72
mm
L2
485
485
mm
L3
40
mm
L4
400
400
mm
L5
36
36
mm
L6
-
-
mm
D1
6.6
mm
Number of holes
5
5
Stk.
D2
14
mm
M1
40.8
40.8
mm
M2
-
-
mm
M3
-
-
mm
M4
-
-
mm
M5
72.5
72.5
mm
M6
150
150
mm
S
3.5
mm
Material
Aluminium/Stahl verzinkt/Polyamid PA
Weight
309
309
g
Drawing
https://www.stoxxparts.com/meleven/43.be.78.05000932000.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성