05000883002
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000883000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000883000/05000883000.prj},{NB=05000883002},{PREVIEW=05000883000.png},{ARTNR=05000883002},{VAR=mit Sicherung},{GR=400},{B1=46.5},{B2=45},{B3=38},{B4=27},{H1=22},{H2=12},{H3=28.5},{H4=-},{L1=121},{L2=83.5},{L3=32},{D=6.3},{M1=20},{M2=12},{M3=11.5},{R=107.5},{W1=6.5},{W2=8},{FH=4000},{MAT=Stahl verzinkt/blau passiviert},{GEW=215},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/d5.65.14.05000883000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=1051995}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000883000 - Steel clamp lock, short version
Bill of material
05000883002
Article No.
05000883002
05000883002
Variant
mit Sicherung
mit Sicherung
Size
400
B1
46.5
mm
B2
45
mm
B3
38
mm
B4
27
mm
H1
22
mm
H2
12
mm
H3
28.5
28.5
mm
H4
-
-
mm
min.
121
121
mm
min.
83.5
83.5
mm
L3
32
mm
D
6.3
mm
M1
20
mm
M2
12
mm
M3
11.5
mm
R
107.5
mm
~ Stroke
6.5
mm
~ Adjustment travel
8
8
mm
Holding force
4000
N
Material
Stahl verzinkt/blau passiviert
Weight
215
215
g
Drawing
https://www.stoxxparts.com/meleven/d5.65.14.05000883000.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성