??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
SToxxparts
Beschreibung
05000883000 - Stahlspannverschluss, kurze Ausführung
Stückliste
05000883002
Artikelnummer
Variante
Größe
400
B1
46.5 mm
B2
45 mm
B3
38 mm
B4
27 mm
H1
22 mm
H2
12 mm
H3
mm
H4
mm
min.
mm
min.
mm
L3
32 mm
D
6.3 mm
M1
20 mm
M2
12 mm
M3
11.5 mm
R
107.5 mm
~ Hub
6.5 mm
~ Verstellweg
mm
Haltekraft
4000 N
Material
Stahl verzinkt/blau passiviert
Gewicht
g
Zeichnung
https://www.stoxxparts.com/meleven/d5.65.14.05000883000.pdf
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen