??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000879000 - Stainless steel tension lock, short version
Bill of material
05000879001
Article No.
Variant
Size
400
B1
46.5 mm
B2
45 mm
B3
38 mm
B4
27 mm
H1
22 mm
H2
12 mm
H3
mm
H4
mm
min.
mm
min.
mm
L3
32 mm
D
6.3 mm
M1
20 mm
M2
12 mm
M3
11.5 mm
R
107.5 mm
~ Stroke
6.5 mm
~ Adjustment travel
mm
Holding force
4000 N
Material
Edelstahl
Weight
g
Drawing
https://www.stoxxparts.com/meleven/1a.6b.e5.05000879000.pdf
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)