05000879001
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000879000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000879000/05000879000.prj},{NB=05000879001},{PREVIEW=05000879000.png},{ARTNR=05000879001},{VAR=mit Sicherung},{GR=400},{B1=46.5},{B2=45},{B3=38},{B4=27},{H1=22},{H2=12},{H3=28.5},{H4=-},{L1=121},{L2=83.5},{L3=32},{D=6.3},{M1=20},{M2=12},{M3=11.5},{R=107.5},{W1=6.5},{W2=8},{FH=4000},{MAT=Edelstahl},{GEW=218},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/1a.6b.e5.05000879000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=1051834}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000879000 - Stainless steel tension lock, short version
Bill of material
05000879001
Article No.
05000879001
05000879001
Variant
mit Sicherung
mit Sicherung
Size
400
B1
46.5
mm
B2
45
mm
B3
38
mm
B4
27
mm
H1
22
mm
H2
12
mm
H3
28.5
28.5
mm
H4
-
-
mm
min.
121
121
mm
min.
83.5
83.5
mm
L3
32
mm
D
6.3
mm
M1
20
mm
M2
12
mm
M3
11.5
mm
R
107.5
mm
~ Stroke
6.5
mm
~ Adjustment travel
8
8
mm
Holding force
4000
N
Material
Edelstahl
Weight
218
218
g
Drawing
https://www.stoxxparts.com/meleven/1a.6b.e5.05000879000.pdf
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型