??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000877000 - Stainless steel tension lock, long version
Bill of material
05000877001
Article No.
Variant
Size
400
B1
46.5 mm
B2
45 mm
B3
38 mm
B4
27 mm
H1
22 mm
H2
12 mm
H3
mm
H4
mm
min.
mm
min.
mm
L3
32 mm
D
6.3 mm
M1
20 mm
M2
12 mm
M3
11.5 mm
R
107.5 mm
~ Stroke
6.5 mm
~ Adjustment travel
mm
Holding force
4000 N
Material
Edelstahl
Weight
g
Drawing
https://www.stoxxparts.com/meleven/02.83.b9.05000877000.pdf
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés