05000866008
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000866000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000866000/05000866000.prj},{NB=05000866008},{ARTNR=05000866008},{L2=40},{S=5},{B1=14.5},{B2=7.5},{D=5},{L1=40},{M1=25},{M2=25},{MAT=Edelstahl},{GEW=21},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/77.f0.9a.05000866000.pdf},{PREVIEW=05000866000.png},{DEFAULTSORTATTR=52356}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 16
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000866000 - Stainless steel spacer plate for hinges
Bill of material
05000866008
Article No.
05000866008
05000866008
L2
40
40
mm
S
5
5
mm
B1
14.5
14.5
mm
B2
7.5
7.5
mm
D
5
5
mm
L1
40
40
mm
M1
25
25
mm
M2
25
25
mm
Material
Edelstahl
Weight
21
21
g
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/77.f0.9a.05000866000.pdf
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型