05000864012
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000864000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000864000/05000864000.prj},{NB=05000864012},{ARTNR=05000864012},{V=ohne Rastsperre und Kontermutter},{D1=8},{L1=8},{D2=M16x1.5},{K=25},{L2=59},{L3=26},{L4=8},{L5=59},{SW=17},{FDA=8.5},{FDE=26},{MAT=Edelstahl},{GEW=65},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/81.66.e9.05000864000.pdf},{PREVIEW=05000864000.png},{DEFAULTSORTATTR=52040}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000864000 - Stainless steel latch bolt with T-handle
Bill of material
05000864012
Article No.
05000864012
05000864012
Variant
ohne Rastsperre und Kontermutter
ohne Rastsperre und Kontermutter
-0.02/-0.05
8
8
mm
L1
8
8
mm
D2
M16x1.5
M16x1.5
mm
K
25
25
mm
L2
59
59
mm
L3
26
26
mm
L4
8
8
mm
L5
59
59
mm
SW
17
17
mm
Spring pressure (start)
8.5
8.5
N
Spring pressure (end)
26
26
N
Material
Edelstahl
Weight
65
65
g
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/81.66.e9.05000864000.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성