05000863002
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000863000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000863000/05000863000.prj},{NB=05000863002},{ARTNR=05000863002},{V=ohne Kontermutter},{D1=8},{B=-},{D2=M16x1.5},{D3=31},{E=21.9},{L1=54},{L2=8},{L3=12},{L4=6},{L5=3},{SW=19},{FDA=13},{FDE=26},{AB=500},{MAT=Edelstahl},{GEW=60},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/f0.9d.35.05000863000.pdf},{PREVIEW=05000863000.png},{DEFAULTSORTATTR=51870}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000863000 - Stainless steel latch bolt / plastic knob
Bill of material
05000863002
Article No.
05000863002
05000863002
Variant
ohne Kontermutter
ohne Kontermutter
-0.02/-0.05
8
8
mm
B
-
-
mm
D2
M16x1.5
M16x1.5
mm
D3
31
31
mm
~
21.9
21.9
mm
L1
54
54
mm
L2
8
8
mm
L3
12
12
mm
L4
6
6
mm
L5
3
mm
SW
19
19
mm
Spring pressure (start)
13
13
N
Spring pressure (end)
26
26
N
Axial load capacity
500
500
N
Material
Edelstahl
Weight
60
60
g
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/f0.9d.35.05000863000.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성