??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000863000 - Stainless steel latch bolt / plastic knob
Bill of material
05000863002
Article No.
Variant
-0.02/-0.05
mm
B
mm
D2
mm
D3
mm
~
mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
L5
3 mm
SW
mm
Spring pressure (start)
N
Spring pressure (end)
N
Axial load capacity
N
Material
Edelstahl
Weight
g
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/f0.9d.35.05000863000.pdf
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)