05000844004
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000844000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000844000/05000844000.prj},{NB=05000844004},{ARTNR=05000844004},{V=mit Rastsperre},{D1=8},{B=47},{D2=5.3},{D3=33},{H=34},{K=35},{L1=39},{L2=10},{L3=10},{L4=18},{S=14},{SW=17},{FDA=9},{FDE=35},{MAT=Zink-Druckgussführung/Kunststoffknopf/Edelstahl},{GEW=130},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/88.45.c9.05000844000.pdf},{PREVIEW=05000844000.png},{DEFAULTSORTATTR=48457}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000844000 - Indexing plunger with screw-on flange, front mounting
Bill of material
05000844004
Article No.
05000844004
05000844004
Variant
mit Rastsperre
mit Rastsperre
0/-0.06
8
8
mm
B
47
47
mm
D2
5.3
5.3
mm
D3
33
33
mm
H
34
34
mm
K
35
35
mm
L1
39
39
mm
min.
10
10
mm
L3
10
10
mm
L4
18
18
mm
S
14
14
mm
SW
17
17
mm
Spring pressure (start)
9
9
N
Spring pressure (end)
35
35
N
Material
Zink-Druckgussführung/Kunststoffknopf/Edelstahl
Weight
130
130
g
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/88.45.c9.05000844000.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성