??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
SToxxparts
Beschreibung
05000837000 - Zink-Druckgussscharnier mit Klemmung
Stückliste
05000837001
Artikelnummer
Variante
L1
60 mm
L2
60 mm
D
8.3 mm
H1
18.5 mm
H2
7.5 mm
H3
9.5 mm
H4
19 mm
~
35 mm
L3
20 mm
L4
45 mm
M1
36 mm
M2
36 mm
Material
Zink-Druckgussausführung/Kunststoffführungshülse
Gewicht
1 g
Zeichnung
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/98.ac.23.05000837000.pdf
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen