05000837001
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000837000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000837000/05000837000.prj},{NB=05000837001},{ARTNR=05000837001},{V=schwarz RAL 9005, strukturmatt},{L1=60},{L2=60},{D=8.3},{H1=18.5},{H2=7.5},{H3=9.5},{H4=19},{H5=35},{L3=20},{L4=45},{M1=36},{M2=36},{MAT=Zink-Druckgussausführung/Kunststoffführungshülse},{GEW=1},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/98.ac.23.05000837000.pdf},{PREVIEW=05000837000.png},{DEFAULTSORTATTR=47334}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000837000 - Zinc die casting hinge with clamp
Bill of material
05000837001
Article No.
05000837001
05000837001
Variant
schwarz RAL 9005, strukturmatt
schwarz RAL 9005, strukturmatt
L1
60
mm
L2
60
mm
D
8.3
mm
H1
18.5
mm
H2
7.5
mm
H3
9.5
mm
H4
19
mm
~
35
mm
L3
20
mm
L4
45
mm
M1
36
mm
M2
36
mm
Material
Zink-Druckgussausführung/Kunststoffführungshülse
Weight
1
g
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/98.ac.23.05000837000.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성