05000834004
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000834000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000834000/05000834000.prj},{NB=05000834004},{ARTNR=05000834004},{V=1.5-fach verlängert},{L1=40},{L2=60},{D1=4},{S=2},{MAT=Edelstahl},{GEW=52},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/c7.56.22.05000834000.pdf},{PREVIEW=05000834000.png},{DEFAULTSORTATTR=46482}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000834000 - Stainless steel plate hinge without holes
Bill of material
05000834004
Article No.
05000834004
05000834004
Variant
1.5-fach verlängert
1.5-fach verlängert
L1
40
40
mm
L2
60
60
mm
D1
4
4
mm
S
2
2
mm
Material
Edelstahl
Weight
52
52
g
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/c7.56.22.05000834000.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성