??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 4
HELP_VARIABLE
Firma
SToxxparts
Beschreibung
05000827000 - Zink-Druckgussscharnier, aushängbar
Stückliste
05000827002
Artikelnummer
Variante
B1
32 mm
L1
63 mm
B2
15 mm
D
M5 mm
L2
17 mm
L3
31 mm
L4
6.1 mm
L5
10 mm
M1
19 mm
M2
50.8 mm
M3
17 mm
T
10 mm
radiale Belastbarkeit
700 N
axiale Belastbarkeit
2000 N
Material
Zink-Druckgussausführung kunststoffbeschichtet
Gewicht
g
Zeichnung
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/45.bc.78.05000827000.pdf
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models