05000827002
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000827000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000827000/05000827000.prj},{NB=05000827002},{ARTNR=05000827002},{V=festes Lager (Stift) rechts / SW},{B1=32},{L1=63},{B2=15},{D=M5},{L2=17},{L3=31},{L4=6.1},{L5=10},{M1=19},{M2=50.8},{M3=17},{T=10},{RB=700},{AB=2000},{MAT=Zink-Druckgussausführung kunststoffbeschichtet},{GEW=120},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/45.bc.78.05000827000.pdf},{PREVIEW=05000827000.png},{DEFAULTSORTATTR=44981}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000827000 - Zinc die-cast hinge, detachable
Bill of material
05000827002
Article No.
05000827002
05000827002
Variant
festes Lager (Stift) rechts / SW
festes Lager (Stift) rechts / SW
B1
32
mm
L1
63
mm
B2
15
mm
D
M5
mm
L2
17
mm
L3
31
mm
L4
6.1
mm
L5
10
mm
M1
19
mm
M2
50.8
mm
M3
17
mm
T
10
mm
Radial load capacity
700
N
axial load capacity
2000
N
Material
Zink-Druckgussausführung kunststoffbeschichtet
Weight
120
120
g
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/45.bc.78.05000827000.pdf
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型