05000822006
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000822000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000822000/05000822000.prj},{NB=05000822006},{ARTNR=05000822006},{D1=42},{D2=20},{D3=39},{D4=21.5},{B=3},{S=3},{MAT=PUR},{GEW=3},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/00.58.1e.05000822000.pdf},{PREVIEW=05000822000.png},{DEFAULTSORTATTR=43060}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000822000 - Damping disc, for split set collars
Bill of material
05000822006
Article No.
05000822006
05000822006
Outer diameter adjusting ring
42
42
mm
Inner diameter adjusting ring
20
20
mm
D3
39
39
mm
D4
21.5
21.5
mm
±0.2
3
3
mm
S
3
3
mm
Material
PUR
Weight
3
3
g
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/00.58.1e.05000822000.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성