05000821004
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000821000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000821000/05000821000.prj},{NB=05000821004},{ARTNR=05000821004},{V=mit Federstecker},{B1=20},{FH=300},{B2=13},{D1=3.4},{D2=1.8},{H=10},{L1=76},{L2=34},{L3=25},{L4=44},{M1=8},{M2=29 +0.5},{M3=8},{M4=-},{M5=22},{M6=4},{W=9},{MAT=Edelstahl 1.4301},{GEW=38},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/b9.b9.9c.05000821000.pdf},{PREVIEW=05000821000.png},{DEFAULTSORTATTR=42898}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000821000 - Stainless steel tension lock
Bill of material
05000821004
Article No.
05000821004
05000821004
Variant
mit Federstecker
mit Federstecker
B1
20
20
mm
Holding force
300
300
N
B2
13
13
mm
D1
3.4
3.4
mm
D2
1.8
1.8
mm
H
10
10
mm
~
76
76
mm
L2
34
34
mm
L3
25
25
mm
L4
44
44
mm
M1
8
8
mm
M2
29 +0.5
29 +0.5
mm
M3
8
8
mm
M4
-
-
mm
M5
22
22
mm
M6
4
4
mm
~
9
9
mm
Material
Edelstahl 1.4301
Weight
38
38
g
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/b9.b9.9c.05000821000.pdf
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型