05000818006
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000818000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000818000/05000818000.prj},{NB=05000818006},{ARTNR=05000818006},{D1=42},{D2=20},{B=15},{D3=M5},{D4=5.5},{M=31},{S=3},{X=0.6},{MAT=Edelstahl},{GEW=100},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/41.38.10.05000818000.pdf},{PREVIEW=05000818000.png},{DEFAULTSORTATTR=42420}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000818000 - Slotted stainless steel adjusting ring with two through holes
Bill of material
05000818006
Article No.
05000818006
05000818006
D1
42
42
mm
H10
20
20
mm
±0.2
15
15
mm
D3
M5
M5
mm
D4
5.5
5.5
mm
M
31
31
mm
S
3
3
mm
~ max. protrusion screw head
0.6
0.6
mm
Material
Edelstahl
Weight
100
100
g
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/41.38.10.05000818000.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성