05000814005
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000814000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000814000/05000814000.prj},{NB=05000814005},{ARTNR=05000814005},{AK=M12x1},{N=5},{L1=10},{D1=15},{D2=42},{MAT=Kunststoff},{GEW=195},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/94.5b.90.05000814000.pdf},{PREVIEW=05000814000.png},{DEFAULTSORTATTR=41029}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000814000 - Cable with connection coupling, straight
Bill of material
05000814005
Article No.
05000814005
05000814005
Connection coupling
M12x1
M12x1
mm
Number of contacts
5
5
Cable length
10
10
m
D1
15
15
mm
D2
42
42
mm
Material
Kunststoff
Weight
195
195
g
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/94.5b.90.05000814000.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성