05000810004
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000810000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000810000/05000810000.prj},{NB=05000810004},{ARTNR=05000810004},{D1=50+0.2/-0.1},{H=10+0.5/-0.2},{D2=M6},{FN=170},{MAT=Stahl verzinkt/Hartferrit Magnet},{GEW=1},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/c4.ab.01.05000810000.pdf},{PREVIEW=05000810000.png},{DEFAULTSORTATTR=40362}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000810000 - Holding magnet with internal thread
Bill of material
05000810004
Article No.
05000810004
05000810004
D1
50+0.2/-0.1
50+0.2/-0.1
mm
H
10+0.5/-0.2
10+0.5/-0.2
mm
D2
M6
M6
mm
Nominal holding force
170
170
N
Material
Stahl verzinkt/Hartferrit Magnet
Weight
1
g
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/c4.ab.01.05000810000.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성