05000805010
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000805000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000805000/05000805000.prj},{NB=05000805010},{ARTNR=05000805010},{V=ohne Rastsperre / mit Kontermutter},{D1=8},{D2=M12},{D3=5},{E=13.8},{L1=54},{L2=19},{L3=31.8},{L4=4.3},{L5=32},{SW=12},{MA=113},{FDA=4},{FDE=22},{MAT=Stahl verzinkt/Edelstahldruckfeder},{GEW=50},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/6a.ea.bd.05000805000.pdf},{PREVIEW=05000805000.png},{DEFAULTSORTATTR=38978}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000805000 - Steel latch bolt
Bill of material
05000805010
Article No.
05000805010
05000805010
Variant
ohne Rastsperre / mit Kontermutter
ohne Rastsperre / mit Kontermutter
h11
8
8
mm
D2
M12
M12
mm
D3
5
5
mm
E
13.8
13.8
mm
L1
54
54
mm
min.
19
19
mm
L3
31.8
31.8
mm
L4
4.3
4.3
mm
min.
32
32
mm
SW
12
12
mm
max. tightening torque
113
113
Nm
Spring pressure (start)
4
4
N
Spring pressure (end)
22
22
N
Material
Stahl verzinkt/Edelstahldruckfeder
Weight
50
50
g
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/6a.ea.bd.05000805000.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성