05000793006
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000793000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000793000/05000793000.prj},{NB=05000793006},{ARTNR=05000793006},{D1=88},{D2=M8},{D3=12},{H=8.5},{L=8.5},{T=11},{FN=550},{MAT=Stahl verzinkt/Elastomergummiummantelung/NdFeB Magnet},{FAR=weiß},{GEW=1},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/d6.9d.4b.05000793000.pdf},{PREVIEW=05000793000.png},{DEFAULTSORTATTR=36679}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000793000 - Holding magnet with internal thread and rubber coating
Bill of material
05000793006
Article No.
05000793006
05000793006
D1
88
88
mm
D2
M8
M8
mm
D3
12
12
mm
H
8.5
8.5
mm
L
8.5
8.5
mm
min.
11
11
mm
Nominal holding force
550
550
N
Material
Stahl verzinkt/Elastomergummiummantelung/NdFeB Magnet
Color
weiß
weiß
Weight
1
g
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/d6.9d.4b.05000793000.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성