05000779012
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000779000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000779000/05000779000.prj},{NB=05000779012},{ARTNR=05000779012},{V=Klemmung mit Gewindestift mit Innensechskant},{D1=49},{D2=M8},{R1=30.8},{L1=12},{D3=M8},{D4=28},{D5=19.5},{D6=4.5},{H1=56},{H2=46.1},{H3=24},{K=-},{L2=-},{M=16},{SW1=17},{SW2=4},{MA=4},{MH=20},{MAT=Aluminium/Edelstahl/Zink-Druckguss},{GEW=263},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/20.90.24.05000779000.pdf},{PREVIEW=05000779000.png},{DEFAULTSORTATTR=34403}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000779000 - Aluminum ball joint, ball with external thread
Bill of material
05000779012
Article No.
05000779012
05000779012
Variant
Klemmung mit Gewindestift mit Innensechskant
Klemmung mit Gewindestift mit Innensechskant
D1
49
49
mm/"
D2
M8
M8
mm
R1
30.8
30.8
mm
L1
12
12
mm
D3
M8
M8
mm
D4
28
28
mm
D5
19.5
19.5
mm
D6
4.5
4.5
mm
H1
56
56
mm
H2
46.1
46.1
mm
H3
24
24
mm
K
-
-
mm
L2
-
-
mm
M
16
16
mm
SW1
17
17
mm
SW2
4
4
mm
rec. Tightening torque
4
4
Nm
Resulting holding torque on the ball
20
20
Nm
Material
Aluminium/Edelstahl/Zink-Druckguss
Weight
263
263
g
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/20.90.24.05000779000.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성