05000772015
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000772000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000772000/05000772000.prj},{NB=05000772015},{ARTNR=05000772015},{V=ohne Reflektor},{D1=7},{D2=M14x1.5},{D3=20},{L1=7.5},{L2=6.5},{SW=18},{MAT=Aluminium/Polysulfon/NBR Gummidichtung},{GEW=6},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/fa.86.2e.05000772000.pdf},{PREVIEW=05000772000.png},{DEFAULTSORTATTR=33286}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 30
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000772000 - Aluminum oil sight glass
Bill of material
05000772015
Article No.
05000772015
05000772015
Variant
ohne Reflektor
ohne Reflektor
D1
7
7
mm
D2
M14x1.5
M14x1.5
mm
D3
20
20
mm
L1
7.5
7.5
mm
L2
6.5
6.5
mm
SW
18
18
mm
Material
Aluminium/Polysulfon/NBR Gummidichtung
Weight
6
6
g
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/fa.86.2e.05000772000.pdf
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型