05000771008
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000771000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000771000/05000771000.prj},{NB=05000771008},{ARTNR=05000771008},{V=mit Reibring},{D1=40},{D2=16},{D3=41.3},{D4=16},{D5=12.5},{MAT=Stahl/Gummi},{GEW=174},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/24.c4.6b.05000771000.pdf},{PREVIEW=05000771000.png},{DEFAULTSORTATTR=32744}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000771000 - Steel scale ring, bright
Bill of material
05000771008
Article No.
05000771008
05000771008
Variant
mit Reibring
mit Reibring
±0.02
40
40
mm
H7
16
16
mm
D3
41.3
41.3
mm
-0.02/-0.05
16
16
mm
-1.5
12.5
12.5
mm
Material
Stahl/Gummi
Weight
174
174
g
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/24.c4.6b.05000771000.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성