05000764002
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000764000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000764000/05000764000.prj},{NB=05000764002},{ARTNR=05000764002},{D1=6},{L1=6},{B=18},{D2=10},{D3=25},{D4=22},{L2=37},{L3=1.5},{L4=5.5},{L5=6},{FDA=9},{FDE=25},{AB=400},{MAT=Stahl/Kunststoffknopf PA},{GEW=34},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/57.79.e5.05000764000.pdf},{PREVIEW=05000764000.png},{DEFAULTSORTATTR=31618}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000764000 - Indexing plunger for welding, with detent lock
Bill of material
05000764002
Article No.
05000764002
05000764002
D1
6
6
mm
L1
6
6
mm
B
18
18
mm
-0.02/-0.1
10
10
mm
D3
25
25
mm
D4
22
22
mm
L2
37
37
mm
L3
1.5
1.5
mm
L4
5.5
5.5
mm
Rest path
6
6
mm
Spring pressure (start)
9
9
N
Spring pressure (end)
25
25
N
axial load capacity
400
400
N
Material
Stahl/Kunststoffknopf PA
Weight
34
34
g
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/57.79.e5.05000764000.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성