05000754002
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000754000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000754000/05000754000.prj},{NB=05000754002},{ARTNR=05000754002},{D1=17},{D2=M6},{H=16},{T=5},{FN=26},{MAT=Stahl/AlNiCo Magnet},{GEW=29},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/36.90.70.05000754000.pdf},{PREVIEW=05000754000.png},{DEFAULTSORTATTR=29643}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000754000 - Holding magnet with internal thread
Bill of material
05000754002
Article No.
05000754002
05000754002
D1
17
17
mm
D2
M6
M6
mm
±0.2
16
16
mm
T
5
5
mm
Nominal holding force
26
26
N
Material
Stahl/AlNiCo Magnet
Weight
29
29
g
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/36.90.70.05000754000.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성