05000748002
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000748000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000748000/05000748000.prj},{NB=05000748002},{ARTNR=05000748002},{V=mit Rastsperre},{D1=8},{D2=35},{D3=M16x1.5},{D4=22.8},{L1=8},{L2=12},{L3=54.3},{K=29},{SW=14},{FDA=22},{FDE=32},{MAT=Edelstahl/Dichtung H-NBR/TPU},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/5b.79.72.05000748000.pdf},{PREVIEW=05000748000.png},{DEFAULTSORTATTR=28683}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000748000 - Stainless steel detent pin, button side in hygienic design
Bill of material
05000748002
Article No.
05000748002
05000748002
Variant
mit Rastsperre
mit Rastsperre
D1
8
8
mm
D2
35
mm
D3
M16x1.5
M16x1.5
mm
D4
22.8
mm
L1
8
8
mm
L2
12
mm
L3
54.3
54.3
mm
K
29
mm
SW
14
mm
Spring pressure (start)
22
22
N
Spring pressure (end)
32
32
N
Material
Edelstahl/Dichtung H-NBR/TPU
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/5b.79.72.05000748000.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성