??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000748000 - Stainless steel detent pin, button side in hygienic design
Bill of material
05000748002
Article No.
Variant
D1
mm
D2
35 mm
D3
mm
D4
22.8 mm
L1
mm
L2
12 mm
L3
mm
K
29 mm
SW
14 mm
Spring pressure (start)
N
Spring pressure (end)
N
Material
Edelstahl/Dichtung H-NBR/TPU
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/5b.79.72.05000748000.pdf
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)