??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
SToxxparts
Beschreibung
05000748000 - Edelstahlrastbolzen, Knopfseite in Hygienic Design
Stückliste
05000748002
Artikelnummer
Variante
D1
mm
D2
35 mm
D3
mm
D4
22.8 mm
L1
mm
L2
12 mm
L3
mm
K
29 mm
SW
14 mm
Federdruck (Anfang)
N
Federdruck (Ende)
N
Material
Edelstahl/Dichtung H-NBR/TPU
Zeichnung
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/5b.79.72.05000748000.pdf
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen