05000747032
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000747000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000747000/05000747000.prj},{NB=05000747032},{ARTNR=05000747032},{V=Bohrung},{O=kunststoffbeschichtet, schwarz RAL 9005, strukturmatt},{D1=60},{S=-},{D2=11},{D3=M10},{K=27},{L1=100},{L2=90},{L3=5},{M1=78},{M2=30},{S2=17},{MAT=Aluminium/Edelstahl},{GEW=400},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/7e.78.53.05000747000.pdf},{PREVIEW=05000747000.png},{DEFAULTSORTATTR=28553}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 64
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000747000 - Aluminum pipe clamp
Bill of material
05000747032
Article No.
05000747032
05000747032
Variant
Bohrung
Bohrung
Surface
kunststoffbeschichtet, schwarz RAL 9005, strukturmatt
kunststoffbeschichtet, schwarz RAL 9005, strukturmatt
D1
60
60
mm
S
-
-
mm
D2
11
11
mm
D3
M10
M10
mm
K
27
27
mm
L1
100
100
mm
L2
90
90
mm
L3
5
5
mm
M1
78
78
mm
M2
30
30
mm
S2
17
17
mm
Material
Aluminium/Edelstahl
Weight
400
400
g
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/7e.78.53.05000747000.pdf
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型