05000743006
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000743000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000743000/05000743000.prj},{NB=05000743006},{ARTNR=05000743006},{V=Bohrungsreihe 2},{D1=42},{D2=20},{B=15},{D3=M5},{D4=M4},{M=12},{K=14.3},{S=3},{X=0.6},{MAT=Edelstahl},{GEW=94},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/9a.a5.2f.05000743000.pdf},{PREVIEW=05000743000.png},{DEFAULTSORTATTR=27887}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000743000 - Slotted stainless steel adjusting ring with axial mounting tapped holes
Bill of material
05000743006
Article No.
05000743006
05000743006
Variant
Bohrungsreihe 2
Bohrungsreihe 2
D1
42
42
mm
H10
20
20
mm
±0.2
15
15
mm
D3
M5
M5
mm
D4
M4
M4
mm
M
12
12
mm
K
14.3
14.3
mm
S
3
3
mm
X
0.6
0.6
mm
Material
Edelstahl
Weight
94
94
g
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/9a.a5.2f.05000743000.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성