05000733007
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000733000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000733000/05000733000.prj},{NB=05000733007},{ARTNR=05000733007},{HE=40 (weich)},{D1=32},{D2=M8},{D3=21},{H=26},{S=2},{T=8},{D=-},{MB=-},{MF=-},{MAT=Silikonkautschuk/Edelstahl},{GEW=1},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/3a.a5.89.05000733000.pdf},{PREVIEW=05000733000.png},{DEFAULTSORTATTR=26288}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000733000 - Silicone stop buffer with stainless steel internal thread
Bill of material
05000733007
Article No.
05000733007
05000733007
Hardness
40 (weich)
40 (weich)
D1
32
32
mm
D2
M8
M8
mm
D3
21
21
mm
H
26
26
mm
S
2
mm
T
8
8
mm
Spring rate
-
-
N/mm
Max. load capacity
-
-
N
Max. spring deflection
-
-
mm
Material
Silikonkautschuk/Edelstahl
Weight
1
g
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/3a.a5.89.05000733000.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성