05000721004
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000721000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000721000/05000721000.prj},{NB=05000721004},{ARTNR=05000721004},{RK=rechts liegend (R)},{D1=12},{S=20},{B=6.1},{D2=6.1},{H1=7.5},{H2=1.5},{H3=10},{K1=7.5},{K2=18},{K3=12},{L1=54},{L2=14},{L3=35},{L4=37},{L5=48},{M=34},{SW=10},{FDA=15},{FDE=50},{MAT=Edelstahl},{GEW=182},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/3b.fb.f9.05000721000.pdf},{PREVIEW=05000721000.png},{DEFAULTSORTATTR=24365}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000721000 - Stainless steel spring bolt with screw-on flange
Bill of material
05000721004
Article No.
05000721004
05000721004
Rest curve
rechts liegend (R)
rechts liegend (R)
D1
12
12
mm
S
20
mm
+0.3
6.1
mm
+0.2
6.1
mm
H1
7.5
mm
H2
1.5
mm
H3
10
mm
K1
7.5
mm
K2
18
mm
K3
12
mm
L1
54
mm
L2
14
mm
L3
35
mm
L4
37
mm
L5
48
mm
M
34
mm
SW
10
mm
Spring pressure (start)
15
N
Spring pressure (end)
50
N
Material
Edelstahl
Weight
182
182
g
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/3b.fb.f9.05000721000.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성