??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
SToxxparts
Beschreibung
05000721000 - Edelstahlfederriegel mit Anschraubflansch
Stückliste
05000721004
Artikelnummer
Rastkurve
D1
mm
S
20 mm
+0.3
6.1 mm
+0.2
6.1 mm
H1
7.5 mm
H2
1.5 mm
H3
10 mm
K1
7.5 mm
K2
18 mm
K3
12 mm
L1
54 mm
L2
14 mm
L3
35 mm
L4
37 mm
L5
48 mm
M
34 mm
SW
10 mm
Federdruck (Anfang)
15 N
Federdruck (Ende)
50 N
Material
Edelstahl
Gewicht
g
Zeichnung
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/3b.fb.f9.05000721000.pdf
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen