05000720004
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000720000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000720000/05000720000.prj},{NB=05000720004},{ARTNR=05000720004},{GM=Elastomer (TPE) ~80 Shore A, weiß},{D1=88},{D2=M8},{H=8.5},{L=15},{FN=550},{MAT=Stahl verzinkt/NdFeB Magnet},{GEW=1},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/e5.e3.5d.05000720000.pdf},{PREVIEW=05000720000.png},{DEFAULTSORTATTR=23830}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000720000 - Holding magnet with threaded pin and rubber coating
Bill of material
05000720004
Article No.
05000720004
05000720004
Rubber sheath
Elastomer (TPE) ~80 Shore A, weiß
Elastomer (TPE) ~80 Shore A, weiß
D1
88
88
mm
D2
M8
M8
mm
H
8.5
8.5
mm
L
15
15
mm
Nominal holding force
550
550
N
Material
Stahl verzinkt/NdFeB Magnet
Weight
1
g
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/e5.e3.5d.05000720000.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성