05000715002
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000715000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000715000/05000715000.prj},{NB=05000715002},{ARTNR=05000715002},{S=30},{D1=5},{D2=6.5},{D3=M8},{K=50},{L1=53},{L2=68},{M=30},{T=7},{X1=50},{X2=35},{Y1=75},{Y2=60},{MAT=Aluminium kunststoffbeschichtet/Edelstahl/Kunststoffknopf PA},{FAR=schwarz},{GEW=246},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/71.46.ba.05000715000.pdf},{PREVIEW=05000715000.png},{DEFAULTSORTATTR=22653}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000715000 - Aluminum detent slide with detent pin
Bill of material
05000715002
Article No.
05000715002
05000715002
S
30
30
mm
D1
5
5
mm
D2
6.5
6.5
mm
D3
M8
M8
mm
Clamping length
50
50
mm
L1
53
53
mm
L2
68
68
mm
M
30
30
mm
T
7
7
mm
X1
50
50
mm
X2
35
35
mm
Y1
75
75
mm
Y2
60
60
mm
Material
Aluminium kunststoffbeschichtet/Edelstahl/Kunststoffknopf PA
Color
schwarz
Weight
246
246
g
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/71.46.ba.05000715000.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성