??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
SToxxparts
Beschreibung
05000712000 - Zink-Druckgussscharnier
Stückliste
05000712001
Artikelnummer
Oberfläche
B
15 mm
L1
63 mm
D
M5 mm
L2
17 mm
L3
31 mm
L4
6.1 mm
L5
10 mm
M
19 mm
T1
5 mm
T2
10 mm
radiale Belastbarkeit
2300 N
axiale Belastbarkeit
1500 N
Material
Zink-Druckguss kunststoffbeschichtet
Gewicht
g
Zeichnung
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/8f.2c.3c.05000712000.pdf
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen