05000712001
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000712000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000712000/05000712000.prj},{NB=05000712001},{ARTNR=05000712001},{O=silber RAL 9006 strukturmatt},{B=15},{L1=63},{D=M5},{L2=17},{L3=31},{L4=6.1},{L5=10},{M=19},{T1=5},{T2=10},{RB=2300},{AB=1500},{MAT=Zink-Druckguss kunststoffbeschichtet},{GEW=73},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/8f.2c.3c.05000712000.pdf},{PREVIEW=05000712000.png},{DEFAULTSORTATTR=22172}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000712000 - Zinc die-cast hinge
Bill of material
05000712001
Article No.
05000712001
05000712001
Surface
silber RAL 9006 strukturmatt
silber RAL 9006 strukturmatt
B
15
mm
L1
63
mm
D
M5
mm
L2
17
mm
L3
31
mm
L4
6.1
mm
L5
10
mm
M
19
mm
T1
5
mm
T2
10
mm
Radial load capacity
2300
N
axial load capacity
1500
N
Material
Zink-Druckguss kunststoffbeschichtet
Weight
73
73
g
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/8f.2c.3c.05000712000.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성