05000709020
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000709000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000709000/05000709000.prj},{NB=05000709020},{ARTNR=05000709020},{V=mit Rastsperre/ ohne Kontermutter},{D1=8},{L1=8},{D2=M16x1.5},{D3=28},{K=36},{L2=70},{L3=26},{L4=8},{SW=17},{FDA=8.5},{FDE=26},{MAT=Stahl brüniert/Polyamid PA},{GEW=70},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/fd.bb.54.05000709000.pdf},{PREVIEW=05000709000.png},{DEFAULTSORTATTR=21711}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 40
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000709000 - Steel detent bolt, with long operating knob
Bill of material
05000709020
Article No.
05000709020
05000709020
Variant
mit Rastsperre/ ohne Kontermutter
mit Rastsperre/ ohne Kontermutter
Pin -0.02/-0.05 | Hole H7
8
8
mm
min.
8
8
mm
D2
M16x1.5
M16x1.5
mm
D3
28
28
mm
K
36
36
mm
L2
70
70
mm
L3
26
26
mm
L4
8
8
mm
SW
17
17
mm
Spring pressure (start)
8.5
8.5
N
Spring pressure (end)
26
26
N
Material
Stahl brüniert/Polyamid PA
Weight
70
70
g
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/fd.bb.54.05000709000.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성