05000706003
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000706000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000706000/05000706000.prj},{NB=05000706003},{ARTNR=05000706003},{D1=55},{Z=24},{D2=M10},{D3=4},{H1=17},{M=42},{SW=22},{T=3},{W=4},{MAT=Edelstahl},{GEW=352},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/dd.9d.31.05000706000.pdf},{PREVIEW=05000706000.png},{DEFAULTSORTATTR=21214}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000706000 - Stainless steel locking washer with threaded bush, for welding on
Bill of material
05000706003
Article No.
05000706003
05000706003
D1
55
55
mm
Number of teeth
24
24
D2
M10
M10
mm
D3
4
4
mm
H1
17
17
mm
M
42
42
mm
SW
22
22
mm
T
3
3
mm
min. Disengagement path
4
4
mm
Material
Edelstahl
Weight
352
352
g
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/dd.9d.31.05000706000.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성