05000704004
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000704000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000704000/05000704000.prj},{NB=05000704004},{ARTNR=05000704004},{V=mit Kontermutter},{D1=8},{D2=M16x1.5},{D3=31},{E=21.9},{L1=75.5},{L2=7},{L3=26},{L4=8},{L5=23},{SW=19},{FDA=9},{FDE=26},{MAT=Edelstahl 1.4305/Polyamid PA},{GEW=96},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/0c.34.68.05000704000.pdf},{PREVIEW=05000704000.png},{DEFAULTSORTATTR=20895}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000704000 - Stainless steel detent pin with detent lock/plastic knob
Bill of material
05000704004
Article No.
05000704004
05000704004
Variant
mit Kontermutter
mit Kontermutter
Bolt -0.02/-0.05 / Hole H7
8
8
mm
D2
M16x1.5
M16x1.5
mm
D3
31
31
mm
E
21.9
21.9
mm
~
75.5
75.5
mm
L2
7
7
mm
L3
26
26
mm
L4
8
8
mm
min.
23
23
mm
SW
19
19
mm
Spring pressure (start)
9
9
N
Spring pressure (end)
26
26
N
Material
Edelstahl 1.4305/Polyamid PA
Weight
96
96
g
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/0c.34.68.05000704000.pdf
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型