05000703002
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000703000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000703000/05000703000.prj},{NB=05000703002},{ARTNR=05000703002},{S=16},{B=20},{D1=M8},{H=49},{L1=14},{L2=8},{L3=22},{L4=16},{M=33},{MAT=Edelstahl},{GEW=140},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/56.4c.83.05000703000.pdf},{PREVIEW=05000703000.png},{DEFAULTSORTATTR=20733}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000703000 - Stainless steel hinge
Bill of material
05000703002
Article No.
05000703002
05000703002
S
16
16
mm
B
20
20
mm
D1
M8
M8
mm
H
49
49
mm
L1
14
14
mm
L2
8
8
mm
L3
22
22
mm
max.
16
16
mm
M
33
33
mm
Material
Edelstahl
Weight
140
140
g
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/56.4c.83.05000703000.pdf
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型