05000696072
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000696000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000696000/05000696000.prj},{NB=05000696072},{ARTNR=05000696072},{V=mit Mutter},{FTF=ohne Gummiauflage (D0)},{D1=80},{D2=M24},{L1=200},{D3=13},{H1=3},{H2=22},{H3=-},{L2=85},{M=70},{R=15},{S=-},{SW1=19},{MAT=Edelstahl/TPE/NBR},{GEW=825},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/8a.8e.83.05000696000.pdf},{PREVIEW=05000696000.png},{DEFAULTSORTATTR=19308}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 144
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000696000 - Stainless steel base, wrench flat bottom, with mounting lug teardrop shape
Bill of material
05000696072
Article No.
05000696072
05000696072
Variant
mit Mutter
mit Mutter
Foot plate shape
ohne Gummiauflage (D0)
ohne Gummiauflage (D0)
D1
80
80
mm
D2
M24
M24
mm
L1
200
200
mm
D3
13
mm
H1
3
3
mm
H2
22
22
mm
H3
-
-
mm
L2
85
85
mm
M
70
70
mm
R
15
mm
S
-
-
mm
SW1
19
19
mm
Material
Edelstahl/TPE/NBR
Weight
825
825
g
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/8a.8e.83.05000696000.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성