05000690027
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000690000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000690000/05000690000.prj},{NB=05000690027},{ARTNR=05000690027},{V=ohne Abdichtung},{D1=5},{F0=20},{L1=19},{D2=M12},{K=1.5x45°},{L2=6.7},{SW=10},{W=1.6},{A1=2.5},{A2=5.7},{X1=1.7},{X2=1.3},{MAT=Stahl/Perbunan NBR},{GEW=1},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/94.72.0d.05000690000.pdf},{PREVIEW=05000690000.png},{DEFAULTSORTATTR=18463}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 54
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000690000 - Side thrust piece for screwing in
Bill of material
05000690027
Article No.
05000690027
05000690027
Variant
ohne Abdichtung
ohne Abdichtung
D1
5
5
mm
F0
20
20
N
-1.5
19
19
mm
D2
M12
M12
mm
K
1.5x45°
1.5x45°
mm
L2
6.7
6.7
mm
SW
10
10
mm
W
1.6
1.6
mm
A1
2.5
2.5
mm
A2
5.7
5.7
mm
X1
1.7
1.7
mm
X2
1.3
1.3
mm
Material
Stahl/Perbunan NBR
Weight
1
1
g
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/94.72.0d.05000690000.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성