05000680008
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000680000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000680000/05000680000.prj},{NB=05000680008},{ARTNR=05000680008},{D1=32},{D2=M26x1.5},{D3=6},{E=31.3},{L1=9},{L2=24},{L3=32},{S=27},{MAT=Aluminium/AlNiCo Magnet/Perbunen NBR},{GEW=1},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/1f.b6.50.05000680000.pdf},{PREVIEW=05000680000.png},{DEFAULTSORTATTR=16844}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000680000 - Aluminum magnetic plug
Bill of material
05000680008
Article No.
05000680008
05000680008
D1
32
32
mm
D2
M26x1.5
M26x1.5
mm
D3
6
mm
~
31.3
31.3
mm
L1
9
9
mm
L2
24
24
mm
L3
32
32
mm
S
27
27
mm
Material
Aluminium/AlNiCo Magnet/Perbunen NBR
Weight
1
g
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/1f.b6.50.05000680000.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성